Dachleitungshalter für Firstziegel, Metalldächer, Rd 8

Art.Nr. 5202510 | EAN 4012196379965

5202510 / 132 P VA
20 mm
Rd 8 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• für Rundleiter Rd 8
• für Metalldächer geeignet
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung First/Grat
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Dimension 8mm
Farbe edelstahl
Leiter-Durchmesser max. 8
Leiter-Durchmesser min. 8
Montageart spannbar
Montagehöhe 20 mm
Passung Rd 8 mm
Spannbereich D max. 8 mm
Spannbereich D min. 8 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Montagehöhe Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
132 P VA 20 mm Rd 8 mm 5202510
20 Stück 1.332,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

132 P VA / 5202510
Download