Rohrschelle
Typ 303 DIN-3 1/2
|Art.Nr. 5102251
|EAN 4012195400332



Art.Nr. / Typ
für Rohr
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• DIN 48818, Form D
• mit Anschlussloch Ø 11 mm
• 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (4 inch = M10)
• 2 Sechskantmuttern M8 (4 inch = M10)
• mit Anschlussloch Ø 11 mm
• 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (4 inch = M10)
• 2 Sechskantmuttern M8 (4 inch = M10)
Technische Daten
Technische Daten
| explosionsgeschützt | nein |
|---|---|
| Zweimetallverbinder | nein |
| Integrierte Rundleiterführung | nein |
| Anschlussloch | 11 mm |
| für Rohr | 31/2 |
| Dimension | 3 1/2" |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Klemmbereich min. | 100 mm |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,889 kg CO2e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß D min. | 100 mm |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Rohr
Werkstoff
Art.Nr.
303 DIN-3/8
3/8
Stahl
5102057
303 DIN-1/2
1/2
Stahl
5102073
303 DIN-3/4
3/4
Stahl
5102081
303 DIN-1
1
Stahl
5102111
303 DIN-1 1/4
11/4
Stahl
5102138
303 DIN-1 1/2
11/2
Stahl
5102154
303 DIN-2
2
Stahl
5102197
303 DIN-2 1/2
21/2
Stahl
5102219
303 DIN-3
3
Stahl
5102235
303 DIN-3 1/2
31/2
Stahl
5102251
303 DIN-4
4
Stahl
5102278
für Rohr
303 DIN-3/8
Art.Nr.
5102057
für Rohr
3/8
Werkstoff
Stahl
303 DIN-1/2
Art.Nr.
5102073
für Rohr
1/2
Werkstoff
Stahl
303 DIN-3/4
Art.Nr.
5102081
für Rohr
3/4
Werkstoff
Stahl
303 DIN-1
Art.Nr.
5102111
für Rohr
1
Werkstoff
Stahl
303 DIN-1 1/4
Art.Nr.
5102138
für Rohr
11/4
Werkstoff
Stahl
303 DIN-1 1/2
Art.Nr.
5102154
für Rohr
11/2
Werkstoff
Stahl
303 DIN-2
Art.Nr.
5102197
für Rohr
2
Werkstoff
Stahl
303 DIN-2 1/2
Art.Nr.
5102219
für Rohr
21/2
Werkstoff
Stahl
303 DIN-3
Art.Nr.
5102235
für Rohr
3
Werkstoff
Stahl
303 DIN-3 1/2
Art.Nr.
5102251
für Rohr
31/2
Werkstoff
Stahl
303 DIN-4
Art.Nr.
5102278
für Rohr
4
Werkstoff
Stahl