Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
PV-Anlagen/
Zubehör/
…
/
PV-Oberteil - Überspannungsableiter Typ 2
PV-Oberteil - Überspannungsableiter Typ 2
Art.Nr. 5099708 | EAN 4012195708933



Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
1
Schutzart
IP20
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
SurgeController Oberteil - Typ 2 Überspannungsableiter für Photovoltaik-Anlagen
• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,0 kV pro Pol (Y-Schaltung: 4,0 KV und Uoc max = 1000V DC)
• Ableiter, steckbar mit thermisch-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer
Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter isolierter Blitzschutzanlage
• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,0 kV pro Pol (Y-Schaltung: 4,0 KV und Uoc max = 1000V DC)
• Ableiter, steckbar mit thermisch-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer
Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter isolierter Blitzschutzanlage
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <25 ns |
---|---|
Ausführung | 1-polig, PV-Oberteil mit Y-Basis bis 1000V DC |
Ausführung der Pole | 1 |
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1275 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 500V DC |
Fernsignalisierung | nein |
Höchste Dauerspannung AC | 440 V |
Höchste Dauerspannung DC | 500 V |
Integrierte Vorsicherung | nein |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
LPZ | 1→2 |
Maximale Vorsicherung | 125 A |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 40 kA |
Montageart | auf Basiselement |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 20 kA |
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 400 V |
Netzform | TN |
Netzform DC | ja |
Netzform IT | nein |
Netzform sonstige | nein |
Netzform TN | ja |
Netzform TN-C | ja |
Netzform TN-C-S | ja |
Netzform TN-S | ja |
Netzform TT | ja |
Prüfklasse Typ 2 | ja |
Schutzart | IP20 |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 2 |
SPD nach IEC 61643-1 | class II |
Anschlussmöglichkeiten
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 2,5 mm² |
---|---|
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Schutzart
Art.Nr.
V20-C 0-300PV
300 V
1
IP20
5099611
V20-C 0-500PV
440 V
1
IP20
5099708
Höchste Dauerspannung AC
V20-C 0-300PV
Art.Nr.
5099611
Höchste Dauerspannung AC
300 V
Ausführung der Pole
1
Schutzart
IP20
V20-C 0-500PV
Art.Nr.
5099708
Höchste Dauerspannung AC
440 V
Ausführung der Pole
1
Schutzart
IP20