PV-Oberteil - Überspannungsableiter Typ 2
Art.Nr. 5099611 | EAN 4012195708902
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
SurgeController Oberteil - Typ 2 Überspannungsableiter für Photovoltaik-Anlagen
• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,0 kV pro Pol (Y-Schaltung: 4,0 KV und Uoc max = 600V DC)
• Ableiter, steckbar mit thermisch-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer
Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter isolierter Blitzschutzanlage
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausführung 1-polig, PV-Oberteil mit Y-Basis bis 600V DC Ausführung der Pole 1 Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Dimension 300V DC Fernsignalisierung nein Höchste Dauerspannung AC 300 Höchste Dauerspannung DC 300 Integrierte Vorsicherung nein Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm² LPZ 1→2 Maximale Vorsicherung 125 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA Montageart auf Basiselement Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 400 V Netzform TN Netzform DC ja Netzform IT nein Netzform sonstige nein Netzform TN ja Netzform TN-C ja Netzform TN-C-S ja Netzform TN-S ja Netzform TT ja Prüfklasse Typ 2 ja Schutzart IP20 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 2 SPD nach IEC 61643-1 class II Anschlussmöglichkeiten
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 2,5 mm² Max. netzseitiger Überstromschutz 125 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V20-C 0-300PV / 5099611 , 0.30MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung V20-C 0-300PV / 5099611 , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf