Oberteil Überspannungsableiter 280 V
Art.Nr. 5099609 | EAN 4012195396918



Art.Nr. / Typ
5099609 / V20-C 0-280
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Ausführung der Pole
1
Schutzart
IP20
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Oberteil - Typ 2 Überspannungsableiter
• Steckbares Oberteil, Oberteil ohne Werkzeug vom Unterteil zu trennen
• Inkl. thermischer Abtrennvorrichtung und optischer Defektanzeige
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer
• Steckbares Oberteil, Oberteil ohne Werkzeug vom Unterteil zu trennen
• Inkl. thermischer Abtrennvorrichtung und optischer Defektanzeige
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <25 ns |
---|---|
Ausblasend | nein |
Ausführung | 1-polig Oberteil; 280V |
Ausführung der Pole | 1 |
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1269 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 280V |
Fernsignalisierung | nein |
Höchste Dauerspannung AC | 280 V |
Höchste Dauerspannung DC | 350 V |
Integrierte Vorsicherung | nein |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
LPZ | 1→2 |
Maximale Vorsicherung | 125 A |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 40 kA |
Montageart | auf Basiselement |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 20 kA |
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
Netzform | TN |
Prüfklasse Typ 2 | ja |
Schutzart | IP20 |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 2 |
SPD nach IEC 61643-1 | class II |
Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 20 kA |
---|---|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 2,5 mm² |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Schutzart
Art.Nr.
V20-C 0-280
280 V
1
IP20
5099609
V20-C 0-280
Art.Nr.
5099609
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Ausführung der Pole
1
Schutzart
IP20