Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
MSR-Technik/
MSR-Schutz für Doppeladersysteme/
…
/
Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 48 V
Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 48 V
Art.Nr. 5098630 | EAN 4012195578390



Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung DC
Höchste Dauerspannung AC
Stecksystem
Klemme
Anzahl Pole
2
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
• Mittel- und Feinschutz
• Standardausführung für Doppeladersysteme
• zweistufige Schutzschaltung
• mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
• mit induktiver Entkopplung im Längszweig
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
• Mittel- und Feinschutz
• Standardausführung für Doppeladersysteme
• zweistufige Schutzschaltung
• mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
• mit induktiver Entkopplung im Längszweig
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
Technische Daten
Technische Daten
Anschlussquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt starr max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt starr min. | 0,14 mm² |
Anzahl Pole | 2 |
Dimension | 48V AC |
Einfügedämpfung (Insertion loss) | 3 dB @ 180 kHz dB |
Erdung über: | Klemme |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Fernmeldekontakt | nein |
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | D1: 3 kA |
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 10 kA |
Grenzfrequenz | 0,18 MHz |
Höchste Dauerspannung AC | 37 V |
Höchste Dauerspannung DC | 53 V |
Impulsstrom | 1,5 kA |
Isolationswiderstand | > 10 MΩ |
Kapazität (Ader-Ader) | <10 nF |
Kapazität (Ader-Erde) | <1 nF |
Kategorie | Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 |
LPZ | 0→3 |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 5 kA |
Nennlaststrom AC | 0,7 A |
Nennlaststrom DC | 1 A |
Prüfnorm | IEC 61643-21 |
Schirm Anschluss | nein |
Schutzart | IP20 |
Schutzpegel Ader - Ader | <140 V |
Schutzpegel Ader - Erde | <600 V |
Serieninduktivität pro Ader | 120 µH ± 20 % |
SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II+III / D1+C2+C1 |
Stecksystem | Klemme |
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs) |
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
Teilungseinheit TE (17,5 mm) | 1 |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Zulassungen | UL |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Höchste Dauerspannung DC
Stecksystem
Höchste Dauerspannung AC
Anzahl Pole
Art.Nr.
FLD 5
8 V
Klemme
5 V
2
5098600
FLD 12
13 V
Klemme
9 V
2
5098603
FLD 24
28 V
Klemme
19 V
2
5098611
FLD 48
53 V
Klemme
37 V
2
5098630
FLD 110
122 V
Klemme
86 V
2
5098646
Höchste Dauerspannung DC
Höchste Dauerspannung AC
FLD 5
Art.Nr.
5098600
Höchste Dauerspannung DC
8 V
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
5 V
Anzahl Pole
2
FLD 12
Art.Nr.
5098603
Stecksystem
Klemme
Anzahl Pole
2
Höchste Dauerspannung DC
13 V
Höchste Dauerspannung AC
9 V
FLD 24
Art.Nr.
5098611
Höchste Dauerspannung DC
28 V
Höchste Dauerspannung AC
19 V
Stecksystem
Klemme
Anzahl Pole
2
FLD 48
Art.Nr.
5098630
Höchste Dauerspannung DC
53 V
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
37 V
Anzahl Pole
2
FLD 110
Art.Nr.
5098646
Anzahl Pole
2
Höchste Dauerspannung DC
122 V
Höchste Dauerspannung AC
86 V
Stecksystem
Klemme