Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 24 V
Art.Nr. 5098611 | EAN 4012195578383
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
• Mittel- und Feinschutz
• Standardausführung für Doppeladersysteme
• zweistufige Schutzschaltung
• mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
• mit induktiver Entkopplung im Längszweig
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussquerschnitt flexibel max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt flexibel min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt starr max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt starr min. 0,14 mm² Anzahl Pole 2 Dimension 24V AC Einfügedämpfung (Insertion loss) 3 dB @ 180 kHz dB Erdung über: Klemme Explosionsgeprüfte Ausführung nein Fernmeldekontakt nein Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 3 Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA Grenzfrequenz 0,18 MHz Höchste Dauerspannung AC 19 Höchste Dauerspannung DC 28 Impulsstrom 1,5 kA Isolationswiderstand >1 MΩ Kapazität (Ader-Ader) <10 nF Kapazität (Ader-Erde) <1 nF Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 LPZ 0→3 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 5 kA Nennlaststrom AC 0,7 Nennlaststrom DC 1 A Prüfnorm IEC 61643-21 Schirm Anschluss nein Schutzart IP20 Schutzpegel Ader - Ader <60 V Schutzpegel Ader - Erde <600 V Serieninduktivität pro Ader 120 µH ± 20 % SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1 Stecksystem Klemme Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs) Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Teilungseinheit TE (17,5 mm) 1 Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C Zulassungen UL - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FLD 24 / 5098611 , 0.31MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung FLD 24 / 5098611 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat FRD, FLD , 0.09MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfTechnische Info Technische Info FLD... , 0.08MB , pdf