Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 12 V
Typ FLD 12
|Art.Nr. 5098603
|EAN 4012195578376



Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
• Mittel- und Feinschutz
• Standardausführung für Doppeladersysteme
• zweistufige Schutzschaltung
• mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
• mit induktiver Entkopplung im Längszweig
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
• Mittel- und Feinschutz
• Standardausführung für Doppeladersysteme
• zweistufige Schutzschaltung
• mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
• mit induktiver Entkopplung im Längszweig
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
Technische Daten
Technische Daten
| Anzahl Pole | 2 |
|---|---|
| Fernmeldekontakt | nein |
| Stecksystem | Klemme |
| Schutzpegel Ader - Ader | <30 V |
| Schutzpegel Ader - Erde | <600 V |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfnorm | IEC 61643-21 |
| Kapazität (Ader-Ader) | <10 nF |
| Kapazität (Ader-Erde) | <1 nF |
| Erdung über: | Klemme |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Isolationswiderstand | >1 MΩ |
| Schirm Anschluss | nein |
| Serieninduktivität pro Ader | 120 µH ± 20 % |
| Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs) |
| Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | D1: 3 kA |
| Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 10 kA |
| Nennlaststrom DC | 1 A |
| Nennlaststrom AC | 0,7 A |
| Höchste Dauerspannung AC | 9 V |
| Höchste Dauerspannung DC | 13 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 5 kA |
| Zulassungen | UL |
| Grenzfrequenz | 0,18 MHz |
| SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II+III / D1+C2+C1 |
| Kategorie | Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 |
| LPZ | 0→3 |
| Impulsstrom | 1,5 kA |
| Einfügedämpfung (Insertion loss) | 3 dB @ 180 kHz dB |
| Teilungseinheit TE (17,5 mm) | 1 |
| Anschlussquerschnitt starr max. | 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. | 0,14 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. | 2,5 mm² |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
| Dimension | 12V AC |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2713 kg CO2e / 1 Stück |
Anschlussmöglichkeiten
| Anschlussquerschnitt starr min. | 0,14 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
| Anschlussquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl Pole
Stecksystem
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Art.Nr.
FLD 5
2
Klemme
5
8
5098600
FLD 12
2
Klemme
9
13
5098603
FLD 24
2
Klemme
19
28
5098611
FLD 48
2
Klemme
37
53
5098630
FLD 110
2
Klemme
86
122
5098646
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
FLD 5
Art.Nr.
5098600
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
5
Höchste Dauerspannung DC
8
FLD 12
Art.Nr.
5098603
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
9
Höchste Dauerspannung DC
13
FLD 24
Art.Nr.
5098611
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
19
Höchste Dauerspannung DC
28
FLD 48
Art.Nr.
5098630
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
37
Höchste Dauerspannung DC
53
FLD 110
Art.Nr.
5098646
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
86
Höchste Dauerspannung DC
122