Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 5 V

Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 5 V

Art.Nr. 5098600 | EAN 4012195578369

Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

• Mittel- und Feinschutz
• Standardausführung für Doppeladersysteme
• zweistufige Schutzschaltung
• mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
• mit induktiver Entkopplung im Längszweig

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Anschlussquerschnitt flexibel max.2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max.2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt starr max.2,5 mm²
Anschlussquerschnitt starr min.0,14 mm²
Anzahl Pole2
Dimension5V AC
Einfügedämpfung (Insertion loss)3 dB @ 180 kHz dB
Erdung über:Klemme
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Fernmeldekontaktnein
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)D1: 3 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)10 kA
Grenzfrequenz0,18 MHz
Höchste Dauerspannung AC5 V
Höchste Dauerspannung DC8 V
Impulsstrom1,5 kA
Isolationswiderstand>1 MΩ
Kapazität (Ader-Ader)<10 nF
Kapazität (Ader-Erde)<1 nF
KategorieTyp 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ0→3
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)5 kA
Nennlaststrom AC0,7 A
Nennlaststrom DC1 A
PrüfnormIEC 61643-21
Schirm Anschlussnein
SchutzartIP20
Schutzpegel Ader - Ader<15 V
Schutzpegel Ader - Erde<600 V
Serieninduktivität pro Ader120 µH ± 20 %
SPD nach IEC 61643-21Class I+II+III / D1+C2+C1
StecksystemKlemme
Stoßstromfestigkeit Ader - AderC1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - ErdeC2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Teilungseinheit TE (17,5 mm)1
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
ZulassungenUL

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
FLD 5
Art.Nr.
5098600
Anzahl Pole
2
Höchste Dauerspannung AC
5 V
Höchste Dauerspannung DC
8 V
Stecksystem
Klemme
FLD 12
Art.Nr.
5098603
Höchste Dauerspannung DC
13 V
Höchste Dauerspannung AC
9 V
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
FLD 24
Art.Nr.
5098611
Stecksystem
Klemme
Anzahl Pole
2
Höchste Dauerspannung DC
28 V
Höchste Dauerspannung AC
19 V
FLD 48
Art.Nr.
5098630
Höchste Dauerspannung DC
53 V
Höchste Dauerspannung AC
37 V
Stecksystem
Klemme
Anzahl Pole
2
FLD 110
Art.Nr.
5098646
Anzahl Pole
2
Höchste Dauerspannung AC
86 V
Höchste Dauerspannung DC
122 V
Stecksystem
Klemme