Kombischutz für Doppeladersysteme mit HF-Anwendungen 24 V
Typ FRD 24 HF
|Art.Nr. 5098575
|EAN 4012195578352



Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.
• Basis-, Mittel- und Feinschutz
• Zweistufige Schutzschaltung mit hohem Blitzstromableitvermögen
• Hohe Übertragungsfrequenz von bis zu 100 MHz
• Universell für alle Bus- Systeme (z.B. Profibus)
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
• Basis-, Mittel- und Feinschutz
• Zweistufige Schutzschaltung mit hohem Blitzstromableitvermögen
• Hohe Übertragungsfrequenz von bis zu 100 MHz
• Universell für alle Bus- Systeme (z.B. Profibus)
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
Technische Daten
Technische Daten
| Anzahl Pole | 2 |
|---|---|
| Fernmeldekontakt | nein |
| Stecksystem | Klemme |
| Schutzpegel Ader - Ader | <120 V |
| Schutzpegel Ader - Erde | <650 V |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfnorm | IEC 61643-21 |
| Serienwiderstand pro Ader | 2,2 Ω ± 10 % |
| Nennspannung | 24 V |
| Kapazität (Ader-Ader) | <40 pF |
| Kapazität (Ader-Erde) | <40 pF |
| Erdung über: | Klemme |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Isolationswiderstand | >100 MΩ |
| Schirm Anschluss | nein |
| Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) |
| Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) |
| Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | D1: 6 kA |
| Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 18 kA |
| Nennlaststrom DC | 0,45 A |
| Nennlaststrom AC | 0,32 A |
| Ableiterüberwachung | nein |
| Höchste Dauerspannung AC | 19 V |
| Höchste Dauerspannung DC | 28 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 9 kA |
| Zulassungen | UL |
| Grenzfrequenz | 100 MHz |
| SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II+III / D1+C2+C1 |
| Kategorie | Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 |
| LPZ | 0→3 |
| Impulsstrom | 3 kA |
| Einfügedämpfung (Insertion loss) | ≤3 dB |
| Teilungseinheit TE (17,5 mm) | 1 |
| Anschlussquerschnitt starr max. | 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. | 0,14 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. | 2,5 mm² |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
| Dimension | 24V AC |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1625 kg CO2e / 1 Stück |
Anschlussmöglichkeiten
| Anschlussquerschnitt starr min. | 0,14 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
| Anschlussquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl Pole
Stecksystem
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Art.Nr.
FRD 5 HF
2
Klemme
4
6
5098571
FRD 24 HF
2
Klemme
19
28
5098575
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
FRD 5 HF
Art.Nr.
5098571
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
4
Höchste Dauerspannung DC
6
FRD 24 HF
Art.Nr.
5098575
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
19
Höchste Dauerspannung DC
28