Kombischutz für Doppeladersysteme mit HF-Anwendungen 5 V
Art.Nr. 5098571 | EAN 4012195578345
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.
• Basis-, Mittel- und Feinschutz
• Zweistufige Schutzschaltung mit hohem Blitzstromableitvermögen
• Hohe Übertragungsfrequenz von bis zu 100 MHz
• Universell für alle Bus- Systeme (z.B. Profibus)
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ableiterüberwachung nein Anschlussquerschnitt flexibel max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt flexibel min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt starr max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt starr min. 0,14 mm² Anzahl Pole 2 Dimension 5V AC Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤3 dB Erdung über: Klemme Explosionsgeprüfte Ausführung nein Fernmeldekontakt nein Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 6 Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 18 kA Grenzfrequenz 100 MHz Höchste Dauerspannung AC 4 Höchste Dauerspannung DC 6 Impulsstrom 3 kA Isolationswiderstand >10 MΩ Kapazität (Ader-Ader) <40 pF Kapazität (Ader-Erde) <40 pF Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 LPZ 0→3 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 9 kA Nennlaststrom AC 0,32 Nennlaststrom DC 0,45 A Nennspannung 5 V Prüfnorm IEC 61643-21 Schirm Anschluss nein Schutzart IP20 Schutzpegel Ader - Ader <90 V Schutzpegel Ader - Erde <650 V Serienwiderstand pro Ader 2,2 Ω ± 10 % SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1 Stecksystem Klemme Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) Teilungseinheit TE (17,5 mm) 1 Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C Zulassungen UL - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FRD 5 HF / 5098571 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung FRD 5 HF / 5098571 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat FRD, FLD , 0.09MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfTechnische Info Technische Info FRD...-HF , 0.08MB , pdf