Mittel- und Feinschutz FRD für Doppeladersysteme 110 V

Typ FRD 110
|
Art.Nr. 5098557
|
EAN 4012195578338
Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

• Mittel- und Feinschutz
• Standardausführung für Doppeladersysteme
• zweistufige Schutzschaltung
• mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
• mit ohmscher Entkopplung im Längszweig

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Pole2
Fernmeldekontaktnein
StecksystemKlemme
Schutzpegel Ader - Ader<300 V
Schutzpegel Ader - Erde<600 V
SchutzartIP20
PrüfnormIEC 61643-21
Serienwiderstand pro Ader15 Ω ± 10 %
Nennspannung110 V
Kapazität (Ader-Ader)<10 nF
Kapazität (Ader-Erde)<1 nF
Erdung über:Klemme
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Isolationswiderstand>100 MΩ
Schirm Anschlussnein
Stoßstromfestigkeit Ader - AderC2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - ErdeC2: 10 kV / 5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)D1: 3 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)10 kA
Nennlaststrom DC0,2 A
Nennlaststrom AC0,14 A
Ableiterüberwachungnein
Höchste Dauerspannung AC86 V
Höchste Dauerspannung DC122 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)5 kA
ZulassungenUL
Grenzfrequenz3,6 MHz
SPD nach IEC 61643-21Class I+II+III / D1+C2+C1
KategorieTyp 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ0→3
Impulsstrom1,5 kA
Einfügedämpfung (Insertion loss)3 dB @ 3,6 MHz dB
Teilungseinheit TE (17,5 mm)1
Anschlussquerschnitt starr max.2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max.2,5 mm²
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension110V AC
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1805 kg CO2e / 1 Stück

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussquerschnitt starr min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel max.2,5 mm²

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
FRD 24
Art.Nr.
5098514
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
19
Höchste Dauerspannung DC
28
FRD 48
Art.Nr.
5098522
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
37
Höchste Dauerspannung DC
53
FRD 110
Art.Nr.
5098557
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
86
Höchste Dauerspannung DC
122