Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
MSR-Technik/
MSR-Schutz für Doppeladersysteme/
…
/
Mittel- und Feinschutz FRD für Doppeladersysteme 48 V
Mittel- und Feinschutz FRD für Doppeladersysteme 48 V
Art.Nr. 5098522 | EAN 4012195578314



Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
• Mittel- und Feinschutz
• Standardausführung für Doppeladersysteme
• zweistufige Schutzschaltung
• mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
• mit ohmscher Entkopplung im Längszweig
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
• Mittel- und Feinschutz
• Standardausführung für Doppeladersysteme
• zweistufige Schutzschaltung
• mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
• mit ohmscher Entkopplung im Längszweig
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
Technische Daten
Technische Daten
Ableiterüberwachung | nein |
---|---|
Anschlussquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt starr max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt starr min. | 0,14 mm² |
Anzahl Pole | 2 |
Dimension | 48V AC |
Einfügedämpfung (Insertion loss) | 3 dB @ 2 MHz dB |
Erdung über: | Klemme |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Fernmeldekontakt | nein |
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | D1: 3 kA |
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 10 kA |
Grenzfrequenz | 2 MHz |
Höchste Dauerspannung AC | 37 V |
Höchste Dauerspannung DC | 53 V |
Impulsstrom | 1,5 kA |
Isolationswiderstand | >10 MΩ |
Kapazität (Ader-Ader) | <10 nF |
Kapazität (Ader-Erde) | <1 nF |
Kategorie | Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 |
LPZ | 0→3 |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 5 kA |
Nennlaststrom AC | 0,14 A |
Nennlaststrom DC | 0,2 A |
Nennspannung | 48 V |
Prüfnorm | IEC 61643-21 |
Schirm Anschluss | nein |
Schutzart | IP20 |
Schutzpegel Ader - Ader | <140 V |
Schutzpegel Ader - Erde | <600 V |
Serienwiderstand pro Ader | 15 Ω ± 10 % |
SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II+III / D1+C2+C1 |
Stecksystem | Klemme |
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs) |
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
Teilungseinheit TE (17,5 mm) | 1 |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Zulassungen | UL |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Anzahl Pole
Höchste Dauerspannung AC
Stecksystem
Höchste Dauerspannung DC
Art.Nr.
FRD 24
2
19 V
Klemme
28 V
5098514
FRD 48
2
37 V
Klemme
53 V
5098522
FRD 110
2
86 V
Klemme
122 V
5098557
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
FRD 24
Art.Nr.
5098514
Anzahl Pole
2
Höchste Dauerspannung AC
19 V
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung DC
28 V
FRD 48
Art.Nr.
5098522
Anzahl Pole
2
Höchste Dauerspannung DC
53 V
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
37 V
FRD 110
Art.Nr.
5098557
Stecksystem
Klemme
Anzahl Pole
2
Höchste Dauerspannung AC
86 V
Höchste Dauerspannung DC
122 V