Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Explosionsschutz/
Überspannungsschutz/
Reihenschutzgeräte EX/
…
/
Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 48 V
Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 48 V
Art.Nr. 5098452 | EAN 4012195848530



Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Stecksystem
Klemme
Anzahl Pole
4
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Blitzbarriere für eigensichere Messkreise
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• hoher Frequenzbereich von 0-100 MHz
• ATEX Zulassung: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb (BVS 11 ATEX E 131 X)
• UL gelistet (4UM2)
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• hoher Frequenzbereich von 0-100 MHz
• ATEX Zulassung: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb (BVS 11 ATEX E 131 X)
• UL gelistet (4UM2)
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
Technische Daten
Technische Daten
Ableiterüberwachung | nein |
---|---|
Anschlussquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. | 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt starr max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt starr min. | 0,14 mm² |
Anzahl Pole | 4 |
Dimension | 48V |
Einfügedämpfung (Insertion loss) | ≤3 dB |
Erdung über: | Hutschiene |
Ex-Zulassung | II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb |
Farbe | blau |
Fernmeldekontakt | nein |
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | D1: 2 kA |
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 10 kA |
Grenzfrequenz | 100 MHz |
Höchste Dauerspannung AC | 41 V |
Höchste Dauerspannung DC | 58 V |
Isolationswiderstand | >100 MΩ |
Kapazität (Ader-Ader) | < 40 pF |
Kategorie | Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 |
LPZ | 0→3 |
Nennlaststrom AC | 0,4 A |
Nennlaststrom DC | 0,58 A |
Nennspannung | 48 V |
Prüfnorm | IEC 61643-21 |
Schirm Anschluss | ja |
Schirmung | direkt |
Schutzart | IP20 |
Schutzpegel Ader - Ader | < 95 V |
Schutzpegel Ader - Erde | <800 V |
Serienwiderstand pro Ader | 2,35 Ω ± 5 % |
Signalisierung am Gerät | keine |
SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II+III / D1+C2+C1 |
Stecksystem | Klemme |
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | C1: 0,5 KV / 0,25 kA (8/20µs) |
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | C2: 5 KV / 2,5 kA (8/20µs) |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Zulassungen | UL |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (1)
Zertifikate (6)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Höchste Dauerspannung AC
Stecksystem
Höchste Dauerspannung DC
Anzahl Pole
Art.Nr.
MDP-4 D-5-EX
7 V
Klemme
10 V
4
5098412
MDP-4 D-24-EX
20 V
Klemme
28 V
4
5098432
MDP-4 D-48-EX
41 V
Klemme
58 V
4
5098452
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
MDP-4 D-5-EX
Art.Nr.
5098412
Höchste Dauerspannung AC
7 V
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung DC
10 V
Anzahl Pole
4
MDP-4 D-24-EX
Art.Nr.
5098432
Höchste Dauerspannung DC
28 V
Anzahl Pole
4
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
20 V
MDP-4 D-48-EX
Art.Nr.
5098452
Stecksystem
Klemme
Anzahl Pole
4
Höchste Dauerspannung DC
58 V
Höchste Dauerspannung AC
41 V