Reihenschutzgerät, 3-polig, Ausführung 48 V
Typ MDP-3 D-48-T
|Art.Nr. 5098446
|EAN 4012195406907



Art.Nr. / Typ
Anzahl Pole
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Stecksystem
Klemme
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Blitzbarriere mit Testfunktion; Ausführung 48V
• Nennlaststrom 0,58 A
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control
• hohe Bandbreite bis 100 MHz
• UL gelistet (4DG1)
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
• Nennlaststrom 0,58 A
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control
• hohe Bandbreite bis 100 MHz
• UL gelistet (4DG1)
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
Technische Daten
Technische Daten
| Anzahl Pole | 3 |
|---|---|
| Fernmeldekontakt | nein |
| Signalisierung am Gerät | auslesbar |
| Stecksystem | Klemme |
| Schutzpegel Ader - Ader | <95 V |
| Schutzpegel Ader - Erde | <800 V |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfnorm | IEC 61643-21 |
| Schutzpegel @ C1 | <110 V |
| Serienwiderstand pro Ader | 2,35 Ω ± 5 % |
| Nennspannung | 48 V |
| Kapazität (Ader-Ader) | < 40 pF |
| Erdung über: | Hutschiene |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Isolationswiderstand | >100 MΩ |
| Schirm Anschluss | ja |
| Schirmung | direkt |
| Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs) |
| Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs) |
| Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | D1: 1,5 kA |
| Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 7,5 kA |
| Nennlaststrom DC | 0,58 A |
| Nennlaststrom AC | 0,4 A |
| Ableiterüberwachung | nein |
| Höchste Dauerspannung AC | 41 V |
| Höchste Dauerspannung DC | 58 V |
| Zulassungen | UL |
| Grenzfrequenz | 100 MHz |
| SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II+III / D1+C2+C1 |
| Kategorie | Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 |
| LPZ | 0→3 |
| Einfügedämpfung (Insertion loss) | ≤3 dB |
| Anschlussquerschnitt starr max. | 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. | 0,14 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. | 1,5 mm² |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
| Dimension | 48V |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2595 kg CO2e / 1 Stück |
Anschlussmöglichkeiten
| Anschlussquerschnitt starr min. | 0,14 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
| Anschlussquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Anzahl Pole
Stecksystem
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Art.Nr.
MDP-2 D-48-T
2
Klemme
41
58
5098442
MDP-3 D-48-T
3
Klemme
41
58
5098446
MDP-4 D-48-T
4
Klemme
41
58
5098450
Anzahl Pole
MDP-2 D-48-T
Art.Nr.
5098442
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
41
Höchste Dauerspannung DC
58
MDP-3 D-48-T
Art.Nr.
5098446
Anzahl Pole
3
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
41
Höchste Dauerspannung DC
58
MDP-4 D-48-T
Art.Nr.
5098450
Anzahl Pole
4
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
41
Höchste Dauerspannung DC
58