Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Explosionsschutz/
Überspannungsschutz/
Reihenschutzgeräte EX/
…
/
Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 24 V
Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 24 V
Art.Nr. 5098432 | EAN 4012195848523



Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Stecksystem
Klemme
Anzahl Pole
4
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Blitzbarriere für eigensichere Messkreise
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• hoher Frequenzbereich von 0-100 MHz
• ATEX Zulassung: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb (BVS 11 ATEX E 131 X)
• UL gelistet (4UM2)
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• hoher Frequenzbereich von 0-100 MHz
• ATEX Zulassung: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb (BVS 11 ATEX E 131 X)
• UL gelistet (4UM2)
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
Technische Daten
Technische Daten
Ableiterüberwachung | nein |
---|---|
Anschlussquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. | 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt starr max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt starr min. | 0,14 mm² |
Anzahl Pole | 4 |
Dimension | 24V |
Einfügedämpfung (Insertion loss) | ≤3 dB |
Erdung über: | Hutschiene |
Ex-Zulassung | II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb |
Farbe | blau |
Fernmeldekontakt | nein |
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | D1: 2 kA |
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 10 kA |
Grenzfrequenz | 100 MHz |
Höchste Dauerspannung AC | 20 V |
Höchste Dauerspannung DC | 28 V |
Isolationswiderstand | >100 MΩ |
Kapazität (Ader-Ader) | < 40 pF |
Kategorie | Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 |
LPZ | 0→3 |
Nennlaststrom AC | 0,4 A |
Nennlaststrom DC | 0,58 A |
Nennspannung | 24 V |
Prüfnorm | IEC 61643-21 |
Schirm Anschluss | ja |
Schirmung | direkt |
Schutzart | IP20 |
Schutzpegel Ader - Ader | < 55 V |
Schutzpegel Ader - Erde | <800 V |
Serienwiderstand pro Ader | 2,35 Ω ± 5 % |
Signalisierung am Gerät | keine |
SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II+III / D1+C2+C1 |
Stecksystem | Klemme |
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | C1: 0,5 KV / 0,25 kA (8/20µs) |
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | C2: 5 KV / 2,5 kA (8/20µs) |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Zulassungen | UL |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (1)
Zertifikate (7)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Höchste Dauerspannung AC
Stecksystem
Höchste Dauerspannung DC
Anzahl Pole
Art.Nr.
MDP-4 D-5-EX
7 V
Klemme
10 V
4
5098412
MDP-4 D-24-EX
20 V
Klemme
28 V
4
5098432
MDP-4 D-48-EX
41 V
Klemme
58 V
4
5098452
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
MDP-4 D-5-EX
Art.Nr.
5098412
Höchste Dauerspannung AC
7 V
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung DC
10 V
Anzahl Pole
4
MDP-4 D-24-EX
Art.Nr.
5098432
Höchste Dauerspannung DC
28 V
Anzahl Pole
4
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
20 V
MDP-4 D-48-EX
Art.Nr.
5098452
Stecksystem
Klemme
Anzahl Pole
4
Höchste Dauerspannung DC
58 V
Höchste Dauerspannung AC
41 V