Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 12 V
Art.Nr. 5098419 | EAN 4012195773610
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blitzbarriere mit Testfunktion; Ausführung 12V
• Nennlaststrom 10 A
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control
• hohe Bandbreite bis 100 MHz
• UL gelistet (4DG1)
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussquerschnitt flexibel max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt flexibel min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 1,5 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt starr max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt starr min. 0,14 mm² Anzahl Pole 4 Dimension 12V Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤3 dB Erdung über: Hutschiene Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 2 Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA Grenzfrequenz 100 MHz Höchste Dauerspannung AC 10,5 Höchste Dauerspannung DC 15 Isolationswiderstand >100 MΩ Kapazität (Ader-Ader) <40 pF Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 LPZ 0→3 Nennlaststrom AC 0,7 Nennlaststrom DC 10 A Nennspannung 12 V Prüfnorm IEC 61643-21 Schirm Anschluss ja Schirmung direkt Schutzart IP20 Schutzpegel Ader - Ader <55 V Schutzpegel Ader - Erde <800 V Signalisierung am Gerät auslesbar SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1 Stecksystem Klemme Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs) Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C Zulassungen UL - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MDP-4 D-12-T-10 / 5098419 , 0.33MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung MDP-4 D-12-T-10 / 5098419 , 0.23MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfTechnische Info Technische Info MDP-.../D-12-T-10 , 0.08MB , pdf