Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 5 V
Art.Nr. 5098412 | EAN 4012195848516
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blitzbarriere für eigensichere Messkreise
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• hoher Frequenzbereich von 0-100 MHz
• ATEX Zulassung: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb (BVS 11 ATEX E 131 X)
• UL gelistet (4UM2)
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ableiterüberwachung nein Anschlussquerschnitt flexibel max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt flexibel min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 1,5 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt starr max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt starr min. 0,14 mm² Anzahl Pole 4 Dimension 5V Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤3 dB Erdung über: Hutschiene Ex-Zulassung II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb Farbe blau Fernmeldekontakt nein Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 2 Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA Grenzfrequenz 100 MHz Höchste Dauerspannung AC 7 Höchste Dauerspannung DC 10 Isolationswiderstand >100 MΩ Kapazität (Ader-Ader) < 40 pF Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 LPZ 0→3 Nennlaststrom AC 0,4 Nennlaststrom DC 0,58 A Nennspannung 5 V Prüfnorm IEC 61643-21 Schirm Anschluss ja Schirmung direkt Schutzart IP20 Schutzpegel Ader - Ader < 35 V Schutzpegel Ader - Erde <800 V Serienwiderstand pro Ader 2,35 Ω ± 5 % Signalisierung am Gerät keine SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1 Stecksystem Klemme Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 0,5 KV / 0,25 kA (8/20µs) Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 5 KV / 2,5 kA (8/20µs) Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C Zulassungen UL - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MDP-4 D-5-EX / 5098412 , 0.30MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung MDP-4 D-5-EX / 5098412 , 0.66MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat FRD, FLD , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung Ex-UL-Zertifikat MDP , 0.28MB , pdfMontageanleitung Technische Info MDP-.../D-5-EX , 0.15MB , pdf