Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 5 V

Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 5 V

Art.Nr. 5098411 | EAN 4012195406853

Art.Nr. / Typ
Anzahl Pole
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
7 V
Höchste Dauerspannung DC
10 V

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Blitzbarriere mit Testfunktion; Ausführung 5V

• Nennlaststrom 0,58 A
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control
• hoher Frequenzbereich von 0-100 MHz
• UL gelistet (4DG1)

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • LifeControl
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ableiterüberwachungnein
Anschlussquerschnitt flexibel max.2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max.1,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt starr max.2,5 mm²
Anschlussquerschnitt starr min.0,14 mm²
Anzahl Pole4
Dimension5V
Einfügedämpfung (Insertion loss)≤3 dB
Erdung über:Hutschiene
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Fernmeldekontaktnein
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)D1: 2 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)10 kA
Grenzfrequenz100 MHz
Höchste Dauerspannung AC7 V
Höchste Dauerspannung DC10 V
Isolationswiderstand>10 MΩ
Kapazität (Ader-Ader)< 40 pF
KategorieTyp 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ0→3
Nennlaststrom AC0,4 A
Nennlaststrom DC0,58 A
Nennspannung5 V
PrüfnormIEC 61643-21
Schirm Anschlussja
Schirmungdirekt
SchutzartIP20
Schutzpegel @ C1<50 V
Schutzpegel Ader - Ader<35 V
Schutzpegel Ader - Erde<800 V
Serienwiderstand pro Ader2,35 Ω ± 5 %
Signalisierung am Gerätauslesbar
SPD nach IEC 61643-21Class I+II+III / D1+C2+C1
StecksystemKlemme
Stoßstromfestigkeit Ader - AderC1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - ErdeC2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
ZulassungenUL

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 5098470

Erdungsleiste
Typ
VB-MDP 10-MD

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

Anzahl Pole
MDP-2 D-5-T
Art.Nr.
5098404
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
7 V
Anzahl Pole
2
Höchste Dauerspannung DC
10 V
MDP-3 D-5-T
Art.Nr.
5098407
Höchste Dauerspannung DC
10 V
Höchste Dauerspannung AC
7 V
Stecksystem
Klemme
Anzahl Pole
3
MDP-4 D-5-T
Art.Nr.
5098411
Anzahl Pole
4
Höchste Dauerspannung DC
10 V
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
7 V