Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
MSR-Technik/
Reihenschutzgeräte/
…
/
Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 5 V
Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 5 V
Art.Nr. 5098404 | EAN 4012195406839



Art.Nr. / Typ
Anzahl Pole
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
7 V
Höchste Dauerspannung DC
10 V
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Blitzbarriere mit Testfunktion; Ausführung 5V
• Nennlaststrom 0,58 A
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control
• hoher Frequenzbereich von 0-100 MHz
• UL gelistet (4DG1)
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
• Nennlaststrom 0,58 A
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control
• hoher Frequenzbereich von 0-100 MHz
• UL gelistet (4DG1)
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
Technische Daten
Technische Daten
Ableiterüberwachung | nein |
---|---|
Anschlussquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. | 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt starr max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt starr min. | 0,14 mm² |
Anzahl Pole | 2 |
Dimension | 5V |
Einfügedämpfung (Insertion loss) | ≤3 dB |
Erdung über: | Hutschiene |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Fernmeldekontakt | nein |
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | D1: 1 kA |
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 5 kA |
Grenzfrequenz | 100 MHz |
Höchste Dauerspannung AC | 7 V |
Höchste Dauerspannung DC | 10 V |
Isolationswiderstand | >10 MΩ |
Kapazität (Ader-Ader) | < 40 pF |
Kategorie | Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 |
LPZ | 0→3 |
Nennlaststrom AC | 0,4 A |
Nennlaststrom DC | 0,58 A |
Nennspannung | 5 V |
Prüfnorm | IEC 61643-21 |
Schirm Anschluss | ja |
Schirmung | direkt |
Schutzart | IP20 |
Schutzpegel @ C1 | <50 V |
Schutzpegel Ader - Ader | <35 V |
Schutzpegel Ader - Erde | <800 V |
Serienwiderstand pro Ader | 2,35 Ω ± 5 % |
Signalisierung am Gerät | auslesbar |
SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II+III / D1+C2+C1 |
Stecksystem | Klemme |
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs) |
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs) |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Zulassungen | UL |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Stecksystem
Höchste Dauerspannung AC
Anzahl Pole
Höchste Dauerspannung DC
Art.Nr.
MDP-2 D-5-T
Klemme
7 V
2
10 V
5098404
MDP-3 D-5-T
Klemme
7 V
3
10 V
5098407
MDP-4 D-5-T
Klemme
7 V
4
10 V
5098411
Anzahl Pole
MDP-2 D-5-T
Art.Nr.
5098404
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
7 V
Anzahl Pole
2
Höchste Dauerspannung DC
10 V
MDP-3 D-5-T
Art.Nr.
5098407
Höchste Dauerspannung DC
10 V
Höchste Dauerspannung AC
7 V
Stecksystem
Klemme
Anzahl Pole
3
MDP-4 D-5-T
Art.Nr.
5098411
Anzahl Pole
4
Höchste Dauerspannung DC
10 V
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
7 V