Schutz für Feldgeräte, 2-polig, 24 V, metrisch
Art.Nr. 5098380 | EAN 4012195683339
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Petrol field protector FDB für eigensichere Messkreise und Bussysteme
• Anschlusstechnik metrisch
• geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• leichte Montage an Feldgeräten
• vernachlässigbare Eigenkapazität und Induktivität
• Edelstahl Gehäuse mit druckfester Kapselung
• ATEX Zulassung: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4..T6 Gb (BVS 10 ATEX E 048)
Anwendung: Durchflusssensoren, Temperatursensoren
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Pole 2 Ausführung 2-polig; metrisch Dimension 32V Erdung über: Anschlussleitung Ex-Zulassung II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4..T6 Gb (BVS 10 ATEX E 048) Explosionsgeprüfte Ausführung ja Fernmeldekontakt nein Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile V2A Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA Höchste Dauerspannung AC 22 Höchste Dauerspannung DC 32 Kapazität (Ader-Ader) < 17 pF Kapazität (Ader-Erde) < 26 pF Kategorie Typ 2+3 / C2+C1 LPZ 1→3 Montage Eingang / Ausgang M20 x 1,5 Außengewinde Montage Feld- / Geräteseite: Anschlussleitung 1,5mm² Länge ~ 250mm Prüfnorm IEC 61643-21 Schutzart IP65/67 Schutzpegel Ader - Ader <80 V Schutzpegel Ader - Erde <800 V Signalisierung am Gerät keine SPD nach IEC 61643-21 Class II+III / C2+C1 Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs) Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs) Temperatureinsatzbereich max. 70 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FDB-2 24-M / 5098380 , 0.30MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung FDB-2 24-M / 5098380 , 0.66MB , pdfZeichengenehmigung Ex-Baumusterprüfbescheinigung FDB , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung EU-Baumusterprüfbescheinigung ATEX , 0.30MB , pdfZeichengenehmigung EU-Type Examination Certificate , 0.29MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfTechnische Info Technische Info FDB-3...-M; FDB-2...-N , 0.08MB , pdf