Basisschutz für Doppeladersysteme mit HF-Anwendungen 120 V
Art.Nr. 5097976 | EAN 4012195578277
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TKS-B: Überspannungsschutz, für den Einsatz in Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, sowie Telekommunikationssystemen
• Basisschutz für den Blitzschutzpotentialausgleich
• Hohes Impulsableitvermögen 6 kA (10/350)
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussquerschnitt flexibel max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt flexibel min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt starr max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt starr min. 0,14 mm² Anzahl Pole 2 Dimension 120V AC Einfügedämpfung (Insertion loss) 3 dB @ 250 MHz dB Erdung über: Anschlussleitung Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 6 Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 18 kA Grenzfrequenz 250 MHz Höchste Dauerspannung AC 120 Höchste Dauerspannung DC 170 Isolationswiderstand >1 GΩ Kapazität (Ader-Ader) <10 pF Kapazität (Ader-Erde) <10 pF Kategorie Typ 1+2 / D1+C2 LPZ 0→2 Nennlaststrom AC 14 Nennlaststrom DC 20 A Prüfnorm IEC 61643-21 Schirm Anschluss nein Schutzart IP20 Schutzpegel Ader - Ader <950 V Schutzpegel Ader - Erde <600 V SPD nach IEC 61643-21 Class I+II / D1+C2 Stecksystem Klemme Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 18 kV / 9 kA Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 18 kV / 9 kA Teilungseinheit TE (17,5 mm) 1 Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TKS-B / 5097976 , 0.30MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung TKS-B / 5097976 , 0.23MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfTechnische Info Technische Info TKS-B , 0.07MB , pdf