MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit leckstromfreier Fernsignalisierung 230 V AC/DC
Art.Nr. 5097939 | EAN 4012195578260
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 mit leckstromfreier Fernsignalisierung
• mit Fernsignalisierung: potentialfreier Öffnerkontakt zur Funktionsüberwachung
• mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
• Y-Schaltung
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausblasend nein Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Dimension 230V AC Fernsignalisierung ja Höchste Dauerspannung AC 255 Höchste Dauerspannung DC 350 Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2,5 mm² Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC LPZ 2→3 Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 7 kA Montageart Hutschiene 35 mm Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 2,5 kA Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 20 A Netzform sonstige Polzahl 3 Prüfklasse Typ 3 ja Schutzart IP20 Schutzpegel Ader - Ader < 1000 V Schutzpegel Ader - Erde < 1400 V Signalisierung am Gerät keine SPD nach EN 61643-11 Typ 3 SPD nach IEC 61643-1 class III Anschlussmöglichkeiten
FM-Kontakte Öffner Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,14 mm² Schutzpegel [L-N] ≤1000 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VF2-230-AC/DC-FS / 5097939 , 0.33MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung VF2-230-AC/DC-FS / 5097939 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat VF , 0.26MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfTechnische Info Technische Info VF2-....AC/DC-FS , 0.05MB , pdf