MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 230 V AC
Art.Nr. 5097858 | EAN 4012195578215
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 mit Fernsignalisierung
• Mit Fernsignalisierung potentialfreiem Wechslerkontakt, zur Funktionsüberwachung
• Geeignet für AC Wechselspannungs-Systeme
• Mit optischer Funktionsanzeige
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
• Y-Schaltung
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausblasend nein Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Dimension 230V AC Explosionsgeprüfte Ausführung nein Fernsignalisierung ja Höchste Dauerspannung AC 255 Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 2,5 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2,5 mm² Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC LPZ 2→3 Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 7 kA Montageart Hutschiene 35 mm Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 2,5 kA Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 20 A Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V Netzform sonstige Polzahl 3 Prüfklasse Typ 3 ja Schutzart IP20 Schutzpegel Ader - Ader <1060 V Schutzpegel Ader - Erde <1400 V Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 3 SPD nach IEC 61643-1 class III Anschlussmöglichkeiten
FM-Kontakte Wechsler Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] 1500 kV Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,14 mm² Schutzpegel [L-N] ≤1000 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VF230-AC-FS / 5097858 , 0.31MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung VF230-AC-FS / 5097858 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat VF , 0.26MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf