MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 230 V

Typ VF230-AC/DC
|
Art.Nr. 5097650
|
EAN 4012195578161
Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11

• Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme
• Mit optischer Funktionsanzeige
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
• Y-Schaltung

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Polzahl3
Netzformsonstige
Ausblasendnein
Signalisierung am Gerätoptisch
Schutzpegel Ader - Ader<1000 V
Schutzpegel Ader - Erde<1400 V
SchutzartIP20
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Fernsignalisierungnein
Prüfklasse Typ 3ja
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Schutzpegel [L-N]≤1,0
Höchste Dauerspannung AC255 V
Höchste Dauerspannung DC350 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)2,5 kA
Ausführung der Pole2
MontageartHutschiene 35 mm
Max. netzseitiger Überstromschutz20
Ausführung230V Version
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme)20 A
Betriebstemperatur min.-40 °C
Betriebstemperatur max.80 °C
SPD nach IEC 61643-1class III
SPD nach EN 61643-11Typ 3
LPZ2→3
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)7 kA
Ansprechzeit<25 ns
Maximale Vorsicherung20 A
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension230V AC
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4044 kg CO2e / 1 Stück

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.0,14 mm²

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
VF12-AC DC
Art.Nr.
5097453
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
13,5
Höchste Dauerspannung DC
18
Ausführung der Pole
2
VF24-AC/DC
Art.Nr.
5097607
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
34
Höchste Dauerspannung DC
46
Ausführung der Pole
2
VF48-AC/DC
Art.Nr.
5097615
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
60
Höchste Dauerspannung DC
80
Ausführung der Pole
2
VF60-AC/DC
Art.Nr.
5097623
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
80
Höchste Dauerspannung DC
110
Ausführung der Pole
2
VF110-AC DC
Art.Nr.
5097631
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
150
Höchste Dauerspannung DC
200
Ausführung der Pole
2
VF230-AC/DC
Art.Nr.
5097650
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
255
Höchste Dauerspannung DC
350
Ausführung der Pole
2