MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 60 V
Art.Nr. 5097623 | EAN 4012195578147
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11
• Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme
• Mit optischer Funktionsanzeige
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
• Y-Schaltung
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausblasend nein Ausführung 60 V Version Ausführung der Pole 2 Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Dimension 60V AC Explosionsgeprüfte Ausführung nein Fernsignalisierung nein Höchste Dauerspannung AC 80 Höchste Dauerspannung DC 110 Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 2,5 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2,5 mm² Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC LPZ 2→3 Maximale Vorsicherung 20 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 2 kA Montageart Hutschiene 35 mm Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 0,7 kA Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 20 A Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 60 V Netzform sonstige Polzahl 3 Prüfklasse Typ 3 ja Schutzart IP20 Schutzpegel Ader - Ader <280 V Schutzpegel Ader - Erde <1200 V Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 3 SPD nach IEC 61643-1 class III Anschlussmöglichkeiten
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,14 mm² Max. netzseitiger Überstromschutz 20 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VF60-AC/DC / 5097623 , 0.28MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung VF60-AC/DC / 5097623 , 0.23MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf