Startseite

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 24 V

Art.Nr. 5097607 | EAN 4012195578123

Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
2

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11

• Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme
• Mit optischer Funktionsanzeige
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
• Y-Schaltung

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
Ausblasendnein
Ausführung24 V Version
Ausführung der Pole2
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Dimension24V AC
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Fernsignalisierungnein
Höchste Dauerspannung AC34 V
Höchste Dauerspannung DC46 V
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2,5 mm²
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung AC
LPZ2→3
Maximale Vorsicherung20 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)2 kA
MontageartHutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)0,7 kA
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme)20 A
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)24 V
Netzformsonstige
Polzahl3
Prüfklasse Typ 3ja
SchutzartIP20
Schutzpegel Ader - Ader<130 V
Schutzpegel Ader - Erde<1200 V
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 3
SPD nach IEC 61643-1class III

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.0,14 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz20

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Ausführungen

Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
VF12-AC DC
Art.Nr.
5097453
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
2
Höchste Dauerspannung AC
13,5 V
Höchste Dauerspannung DC
18 V
VF24-AC/DC
Art.Nr.
5097607
Höchste Dauerspannung DC
46 V
Ausführung der Pole
2
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
34 V
VF48-AC/DC
Art.Nr.
5097615
Ausführung der Pole
2
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung DC
80 V
Höchste Dauerspannung AC
60 V
VF60-AC/DC
Art.Nr.
5097623
Höchste Dauerspannung DC
110 V
Höchste Dauerspannung AC
80 V
Ausführung der Pole
2
Schutzart
IP20
VF110-AC DC
Art.Nr.
5097631
Höchste Dauerspannung DC
200 V
Ausführung der Pole
2
Höchste Dauerspannung AC
150 V
Schutzart
IP20
VF230-AC/DC
Art.Nr.
5097650
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Ausführung der Pole
2
Höchste Dauerspannung DC
350 V