Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
MSR-Technik/
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung/
…
/
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 12 V AC/DC
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 12 V AC/DC
Art.Nr. 5097454 | EAN 4012195736561



Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Ausführung der Pole
2
Schutzart
IP20
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 mit Fernsignalisierung
• mit Fernsignalisierung: potentialfreier Wechslerkontakt
• Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme
• Mit optischer Funktionsanzeige
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
• Y-Schaltung
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
• mit Fernsignalisierung: potentialfreier Wechslerkontakt
• Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme
• Mit optischer Funktionsanzeige
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
• Y-Schaltung
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <25 ns |
---|---|
Ausblasend | nein |
Ausführung der Pole | 2 |
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
Dimension | 12V |
Fernsignalisierung | ja |
Höchste Dauerspannung AC | 13,5 V |
Höchste Dauerspannung DC | 18 V |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 2,5 mm² |
LPZ | 2→3 |
Maximale Vorsicherung | 20 A |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 2 kA |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 0,7 kA |
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) | 20 A |
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 12 V |
Netzform | sonstige |
Polzahl | 3 |
Prüfklasse Typ 3 | ja |
Schutzart | IP20 |
Schutzpegel Ader - Ader | <110 V |
Schutzpegel Ader - Erde | <1200 V |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 3 |
SPD nach IEC 61643-1 | class III |
Anschlussmöglichkeiten
FM-Kontakte | Wechsler |
---|---|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 0,14 mm² |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 20 |
Schutzpegel [L-N] | 0,11 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Ausführung der Pole
Höchste Dauerspannung AC
Schutzart
Höchste Dauerspannung DC
Art.Nr.
VF12-AC/DC-FS
2
13,5 V
IP20
18 V
5097454
VF24-AC/DC-FS
2
34 V
IP20
46 V
5097820
VF48-AC/DC-FS
2
60 V
IP20
80 V
5097822
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
VF12-AC/DC-FS
Art.Nr.
5097454
Ausführung der Pole
2
Höchste Dauerspannung AC
13,5 V
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung DC
18 V
VF24-AC/DC-FS
Art.Nr.
5097820
Höchste Dauerspannung AC
34 V
Ausführung der Pole
2
Höchste Dauerspannung DC
46 V
Schutzart
IP20
VF48-AC/DC-FS
Art.Nr.
5097822
Ausführung der Pole
2
Höchste Dauerspannung DC
80 V
Höchste Dauerspannung AC
60 V
Schutzart
IP20