Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
MSR-Technik/
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung/
…
/
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 12 V
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 12 V
Art.Nr. 5097453 | EAN 4012195578116



Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
2
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11
• Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme
• Mit optischer Funktionsanzeige
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
• Y-Schaltung
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
• Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme
• Mit optischer Funktionsanzeige
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
• Y-Schaltung
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <25 ns |
---|---|
Ausblasend | nein |
Ausführung | 12 V Version |
Ausführung der Pole | 2 |
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
Dimension | 12V AC |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Fernsignalisierung | nein |
Höchste Dauerspannung AC | 13,5 V |
Höchste Dauerspannung DC | 18 V |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 2,5 mm² |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Energieleitung AC |
LPZ | 2→3 |
Maximale Vorsicherung | 20 A |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 2 kA |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 0,7 kA |
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) | 20 A |
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 12 V |
Netzform | sonstige |
Polzahl | 3 |
Prüfklasse Typ 3 | ja |
Schutzart | IP20 |
Schutzpegel Ader - Ader | <110 V |
Schutzpegel Ader - Erde | <1200 V |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 3 |
SPD nach IEC 61643-1 | class III |
Anschlussmöglichkeiten
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 0,14 mm² |
---|---|
Max. netzseitiger Überstromschutz | 20 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Höchste Dauerspannung DC
Art.Nr.
VF12-AC DC
IP20
13,5 V
2
18 V
5097453
VF24-AC/DC
IP20
34 V
2
46 V
5097607
VF48-AC/DC
IP20
60 V
2
80 V
5097615
VF60-AC/DC
IP20
80 V
2
110 V
5097623
VF110-AC DC
IP20
150 V
2
200 V
5097631
VF230-AC/DC
IP20
255 V
2
350 V
5097650
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
VF12-AC DC
Art.Nr.
5097453
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
13,5 V
Ausführung der Pole
2
Höchste Dauerspannung DC
18 V
VF24-AC/DC
Art.Nr.
5097607
Ausführung der Pole
2
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
34 V
Höchste Dauerspannung DC
46 V
VF48-AC/DC
Art.Nr.
5097615
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
60 V
Höchste Dauerspannung DC
80 V
Ausführung der Pole
2
VF60-AC/DC
Art.Nr.
5097623
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung DC
110 V
Ausführung der Pole
2
Höchste Dauerspannung AC
80 V
VF110-AC DC
Art.Nr.
5097631
Höchste Dauerspannung DC
200 V
Ausführung der Pole
2
Höchste Dauerspannung AC
150 V
Schutzart
IP20
VF230-AC/DC
Art.Nr.
5097650
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
2
Höchste Dauerspannung DC
350 V