PV-Kombiableiter V25, 900 V DC mit Fernsignalisierung
Art.Nr. 5097448 | EAN 4012195709121
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
V25 Kombiableiter Typ 1+2 für PV-Anlagen mit FS-Kontakt als potentialfreier Wechsler
• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 7 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 KV und Uoc max = 900V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen
Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausblasend nein Ausführung 3-polig für PV-Systeme mit FS Ausführung der Pole 3 Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Blitzstoßstrom (10/350 μs) 7 kA Dimension 900V DC Fernsignalisierung ja Höchste Dauerspannung DC 900 Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm² Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV) LPZ 0→2 Maximale Vorsicherung 160 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA Montageart Hutschiene 35 mm Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 30 kA Netzform DC Netzform DC ja Netzform IT nein Netzform sonstige nein Netzform TN nein Netzform TN-C nein Netzform TN-C-S nein Netzform TN-S nein Netzform TT nein Schutzart IP20 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2 SPD nach IEC 61643-1 class I+II Anschlussmöglichkeiten
FM-Kontakte Wechsler Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 2,5 mm² Max. netzseitiger Überstromschutz 160 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V25-B+C 3PHFS900 / 5097448 , 0.33MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung V25-B+C 3PHFS900 / 5097448 , 0.25MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf