Startseite

PV-Kombiableiter V25, 900 V DC

Art.Nr. 5097447 | EAN 4012195478683

Art.Nr. / Typ
Ausführung der Pole
3
Schutzart
IP20

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

V25 Kombiableiter Typ 1+2 für PV-Anlagen

• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 7 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 KV und Uoc max = 900V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen

Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
Ausblasendnein
Ausführung3-polig für PV-Systeme
Ausführung der Pole3
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)7 kA
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,0594 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension900V DC
Fernsignalisierungnein
Höchste Dauerspannung DC900 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung DC (PV)
LPZ0→2
Maximale Vorsicherung160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)50 kA
MontageartHutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)30 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]30 kA
NetzformDC
Netzform DCja
Netzform ITnein
Netzform sonstigenein
Netzform TNnein
Netzform TN-Cnein
Netzform TN-C-Snein
Netzform TN-Snein
Netzform TTnein
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.2,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz160

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

V25-B+C 3-PH900
Art.Nr.
5097447
Ausführung der Pole
3
Schutzart
IP20
V25-B+C 3PHFS900
Art.Nr.
5097448
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3