Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
PV-Oberteil - Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2

PV-Oberteil - Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2

Art.Nr. 5097065 | EAN 4012195708896

Art.Nr. / Typ
5097065 / V25-B+C 0-450PV
Höchste Dauerspannung AC
385 V
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
1

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

CombiController Oberteil - Typ 1+2 Kombiableiter für Photovoltaik-Anlagen

• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 7 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 1,5 kV pro Pol (Y-Schaltung: 3,0 KV und Uoc max = 900V DC)
• Ableiter, steckbar mit thermisch-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer

Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
Ausblasendnein
Ausführung1-polig, PV-Oberteil mit Y-Basis bis 900V DC
Ausführung der Pole1
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)7 kA
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1396 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension450V DC
Fernsignalisierungnein
Höchste Dauerspannung AC385 V
Höchste Dauerspannung DC450 V
LPZ0→2
Maximale Vorsicherung160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)30 kA
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II

Anschlussmöglichkeiten

Max. netzseitiger Überstromschutz160

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

V25-B+C 0-450PV
Art.Nr.
5097065
Höchste Dauerspannung AC
385 V
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
1