Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
CombiController V25, Oberteil 280 V

CombiController V25, Oberteil 280 V

Art.Nr. 5097053 | EAN 4012195394099

Art.Nr. / Typ
5097053 / V25-B+C 0-280
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Ausführung der Pole
1

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

CombiController-Oberteil - Kombiableiter Typ 1+2

• Steckbares Oberteil ohne Werkzeug und Spannungsunterbrechung in Unterteil einsetzbar
• Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Defektanzeige
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer
  • MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Budapest, Ungarn
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
Ausblasendnein
Ausführung1-polig Oberteil; 280V
Ausführung der Pole1
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)7 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]7 kA
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2204 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension280V
Fernsignalisierungnein
Höchste Dauerspannung AC280 V
Höchste Dauerspannung DC350 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
LPZ0→2
Maximale Vorsicherung160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)50 kA
Montageartauf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)30 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Netzformsonstige
Polzahl1
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]30 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.2,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz160

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

V25-B+C 0-280
Art.Nr.
5097053
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Ausführung der Pole
1