Montageplatte 3-polig
Art.Nr. 5096994 | EAN 4012195995043
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montageplatte 3-polig
• Montageplatte 3-polig zum Befestigen der Ableiter MCF 35-1+FS-440
• Vorgefertigtes Lochbild zur Befestigung der Ableiter auf Sammelschienen
• Montageplatte auch zur Wandbefestigung geeignet
• benötigte Schrauben zur Befestigung des Ableiters beiliegend
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 3-polig Ausführung der Pole 3 Dimension 3-polig Schutzart IP20 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MCF-MS-P3 / 5096994 , 0.09MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat MCF 35 , 0.29MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfInstallationsanleitung Montage- und Installationsanleitung MCF 35-1+FS-440, MCF-MS-P3 , 0.01MB , pdf