Montageplatte 1-polig, M10
Art.Nr. 5096990 | EAN 4012195995029
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontageplatte 1-polig mit M10 Gewindeanschluss
• Montageplatte mit M10 Gewinde zum Befestigen des Ableiters MCF 35-1+FS-440
• M10 Bolzen zum direkten Aufschrauben des Ableiters auf Sammelschienen
• benötigte Schrauben zur Befestigung des Ableiters beiliegend
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 1-polig Ausführung der Pole 1 Dimension M10 Schutzart IP20 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MCF-MS-M10 / 5096990 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat MCF 35 , 0.29MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfInstallationsanleitung Montage- und Installationsanleitung MCF 35-1+FS-440, MCF-MS-P3 , 0.01MB , pdf