LightningController - MCF100-NAR-TT+FS
Art.Nr. 5096988 | EAN 4012196608751
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kombiableiter Typ 1+2 zur Montage auf 40-mm-Sammelschienen, für TN-S und TT-Systeme
• Schutzpegel ≤1,5 kV zum Schutz der Endgeräte
• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen bis 100 kA (10/350) 3+NPE
• Erfüllt die Anforderungen der VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)
• Folgestromlöschend bis 50 kA und max. Vorsicherung bis 315 A gL/gG
• Funkenstrecken zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß der VDE-AR-N 4100
• Mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Anwendung: Gebäude mit Blitzschutz oder Freileitungseinspeisung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <100 ns Ausführung 3+NPE Ausführung der Pole 3+N/PE Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Blitzstoßstrom (10/350 μs) 25 kA Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 100 kA Dimension 255V Drehmoment 3,5 Nm Fernsignalisierung ja Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] 0,1 kA Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PA UL 94 V-0 Höchste Dauerspannung (L-N) 255 V Höchste Dauerspannung (N-PE) 255 V Höchste Dauerspannung AC 255 Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 35 mm² Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 2 AWG Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 7 AWG Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 10 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2 AWG Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 7 AWG Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC Maximale Vorsicherung 315 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] 50 kA Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] 100 kA Montageart Sammelschiene 40 mm Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 25 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 25 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] 100 kA Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V Netzform TN-S, TT Netzform TN ja Netzform TN-C-S ja Netzform TN-S ja Netzform TT ja Schutzart IP20 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2 SPD nach IEC 61643-1 class I+II TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms 1200 V Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 109 mm Länge 226 mm Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 100 kA Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 16 AWG Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 1,5 mm² Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 0,5 mm² Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 28 AWG FM-Kontakte Wechsler Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] 2,5 kV Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 50 kA eff Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 10 mm² Max. netzseitiger Überstromschutz 315 A Schaltleistung AC 250 V/ 2 A Schaltleistung DC 250 V/ 0,1 A Schutzpegel [L-N] ≤1,5 TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min 442 V TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s 440 V - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MCF100-NAR-TT+FS / 5096988 , 0.35MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung MCF100-NAR-TT+FS / 5096988 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung MCF 75, MCF 100 , 0.12MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung MCF NAR , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung MCF75-NAR - MCF100-NAR , 0.17MB , pdf