Startseite

LightningController Compact - MCF100

Art.Nr. 5096987 | EAN 4012196487332

Art.Nr. / Typ
5096987 / MCF100-3+NPE+FS
Ausführung der Pole
3+N/PE
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Fernsignalisierung
ja
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
25 kA
Schutzart
IP20

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Kombiableiter, Blitzstrom- und Überspannungsableiter Typ 1+2

• Schutzpegel ≤ 1,5 kV
• zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen bis zu 100 kA (10/350) 3+NPE
• netzfolgestromlöschend 50 kA Ipeak, Ableitervorsicherung bis 315 A gL/gG
• erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich
• gekapselte nicht ausblasende Funkenstrecken-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen

Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
Compact Schutzgerät
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Regulatory Compliance Mark - Konformitätserklärung für Australien / Neuseeland
  • 230/400 V-System
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Fernsignalisierung
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<100 ns
Ausführung der Pole3+N/PE
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)25 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]100 kA
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,5954 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension255V
Drehmoment5 Nm
Fernsignalisierungja
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE]50 kA
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePA UL 94 V-0
Höchste Dauerspannung (L-N)255 V
Höchste Dauerspannung (N-PE)255 V
Höchste Dauerspannung AC255 V
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.3 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.16 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.16 AWG
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung AC
Maximale Vorsicherung315 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE]100 kA
MontageartHutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)35 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]35 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]100 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
NetzformTT
Netzform TNja
Netzform TN-C-Sja
Netzform TN-Sja
Netzform TTja
Polzahl4
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms1200 V
ZulassungenVDE

Abmessungen

Breite107 mm
Höhe70 mm
Länge90 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]100 kA
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.16 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.1,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.28 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.0,5 mm²
FM-KontakteWechsler
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE]2,5 kV
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz50 kA eff
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.1,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz315 A
Schaltleistung AC250V/ 1,5A
Schaltleistung DC250V/ 0,1A
Schutzpegel [L-N]≤1,5
SPD nach UL 1449Type 4
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min442 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s440 V

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

MCF100-3+NPE+FS
Art.Nr.
5096987
Ausführung der Pole
3+N/PE
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Fernsignalisierung
ja
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
25 kA
Schutzart
IP20