Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Stromversorgungen AC/
Hauptverteilung/
…
/
LightningController - MCF100-NAR-TT
LightningController - MCF100-NAR-TT
Art.Nr. 5096985 | EAN 4012196608744



Art.Nr. / Typ
Fernsignalisierung
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
25 kA
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3+N/PE
Höchste Dauerspannung AC
255 V
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Kombiableiter Typ 1+2 zur Montage auf 40-mm-Sammelschienen, für TN-S und TT-Systeme
• Schutzpegel ≤1,5 kV zum Schutz der Endgeräte
• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen bis 100 kA (10/350) 3+NPE
• Erfüllt die Anforderungen der VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)
• Folgestromlöschend bis 50 kA und max. Vorsicherung bis 315 A gL/gG
• Funkenstrecken zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß der VDE-AR-N 4100
Anwendung: Gebäude mit Blitzschutz oder Freileitungseinspeisung.
• Schutzpegel ≤1,5 kV zum Schutz der Endgeräte
• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen bis 100 kA (10/350) 3+NPE
• Erfüllt die Anforderungen der VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)
• Folgestromlöschend bis 50 kA und max. Vorsicherung bis 315 A gL/gG
• Funkenstrecken zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß der VDE-AR-N 4100
Anwendung: Gebäude mit Blitzschutz oder Freileitungseinspeisung.
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <100 ns |
---|---|
Ausführung | 3+NPE |
Ausführung der Pole | 3+N/PE |
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 25 kA |
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] | 100 kA |
Dimension | 255V |
Drehmoment | 3,5 Nm |
Fernsignalisierung | nein |
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] | 0,1 kA |
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile | PA UL 94 V-0 |
Höchste Dauerspannung (L-N) | 255 V |
Höchste Dauerspannung (N-PE) | 255 V |
Höchste Dauerspannung AC | 255 V |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 35 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 2 AWG |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 7 AWG |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 10 mm² |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 2 AWG |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 7 AWG |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Energieleitung AC |
Maximale Vorsicherung | 315 A |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 50 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] | 50 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] | 100 kA |
Montageart | Sammelschiene 40 mm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 25 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 25 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] | 100 kA |
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
Netzform | TN-S, TT |
Netzform TN | ja |
Netzform TN-C-S | ja |
Netzform TN-S | ja |
Netzform TT | ja |
Schutzart | IP20 |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
SPD nach IEC 61643-1 | class I+II |
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms | 1200 V |
Zulassungen | VDE |
Abmessungen
Breite | 50 mm |
---|---|
Höhe | 109 mm |
Länge | 226 mm |
Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 100 kA |
---|---|
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] | 2,5 kV |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | 50 kA eff |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 10 mm² |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 315 A |
Schutzpegel [L-N] | ≤1,5 |
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min | 442 V |
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s | 440 V |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
Schutzart
Ausführung der Pole
Höchste Dauerspannung AC
Fernsignalisierung
Art.Nr.
MCF100-NAR-TT
25 kA
IP20
3+N/PE
255 V
nein
5096985
MCF100-NAR-TT+FS
25 kA
IP20
3+N/PE
255 V
ja
5096988
Fernsignalisierung
MCF100-NAR-TT
Art.Nr.
5096985
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
25 kA
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3+N/PE
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Fernsignalisierung
nein
MCF100-NAR-TT+FS
Art.Nr.
5096988
Ausführung der Pole
3+N/PE
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
25 kA
Fernsignalisierung
ja
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Schutzart
IP20