Startseite

LightningController - MCF38-NAR-TNC

Art.Nr. 5096971 | EAN 4012196608805

Art.Nr. / Typ
Fernsignalisierung
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
12,5 kA
Ausführung der Pole
3

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Kombiableiter Typ 1+2 zur Montage auf 40-mm-Sammelschienen, für TN-C-Systeme

• Schutzpegel ≤1,5 kV zum Schutz der Endgeräte
• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen bis 38 kA (10/350) 3-polig
• Erfüllt die Anforderungen der VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)
• Folgestromlöschend bis 50 kA und max. Vorsicherung bis 160 A gL/gG
• Funkenstrecken zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß der VDE-AR-N 4100

Anwendung: Gebäude mit Blitzschutz oder Freileitungseinspeisung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • 230/400 V-System
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<100 ns
Ausführung3+NPE
Ausführung der Pole3
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)12,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]38 kA
Dimension255V
Drehmoment3,5 Nm
Fernsignalisierungnein
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePA UL 94 V-0
Höchste Dauerspannung (L-N)255 V
Höchste Dauerspannung AC255 V
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.7 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.7 AWG
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung AC
Maximale Vorsicherung160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]50 kA
MontageartSammelschiene 40 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]20 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
NetzformTN-C
Netzform TNja
Netzform TN-Cja
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II
ZulassungenVDE

Abmessungen

Breite50 mm
Höhe109 mm
Länge226 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]60 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz50 kA eff
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.10 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz160 A
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min442 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s440 V

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
MCF-NAR-SMG

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

Fernsignalisierung
MCF38-NAR-TNC
Art.Nr.
5096971
Fernsignalisierung
nein
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
12,5 kA
Ausführung der Pole
3
MCF38-NAR-TNC+FS
Art.Nr.
5096973
Ausführung der Pole
3
Schutzart
IP20
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
12,5 kA
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Fernsignalisierung
ja