Startseite

LightningController - MCF30-NAR-TT

Art.Nr. 5096961 | EAN 4012196585564

Art.Nr. / Typ
Fernsignalisierung
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
7,5 kA
Ausführung der Pole
3+N/PE
Schutzart
IP20

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Kombiableiter Typ 1+2 zur Montage auf 40-mm-Sammelschienen, für TN-S- und TT-Systeme

• Schutzpegel ≤1,5 kV zum Schutz der Endgeräte
• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen bis 30 kA (10/350) 3+NPE
• Erfüllt die Anforderungen der VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)
• Folgestromlöschend bis 50 kA und max. Vorsicherung bis 160 A gL/gG
• Funkenstrecken zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß der VDE-AR-N 4100

Anwendung: Gebäude mit Freileitungseinspeisung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • 230/400 V-System
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<100 ns
Ausführung3+NPE
Ausführung der Pole3+N/PE
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)7,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]30 kA
Dimension255V
Drehmoment3,5 Nm
Fernsignalisierungnein
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE]0,1 kA
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePA UL 94 V-0
Höchste Dauerspannung (L-N)255 V
Höchste Dauerspannung (N-PE)255 V
Höchste Dauerspannung AC255 V
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.7 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.10 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.7 AWG
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung AC
Maximale Vorsicherung160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE]100 kA
MontageartSammelschiene 40 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]80 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
NetzformTN-S, TT
Netzform TNja
Netzform TN-C-Sja
Netzform TN-Sja
Netzform TTja
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms1200 V
ZulassungenVDE

Abmessungen

Breite50 mm
Höhe109 mm
Länge226 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]80 kA
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE]2,5 kV
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz50 kA eff
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.10 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz160 A
Schutzpegel [L-N]≤1,5
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min442 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s440 V

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
MCF-NAR-SMG

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

Fernsignalisierung
MCF30-NAR-TT
Art.Nr.
5096961
Fernsignalisierung
nein
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
7,5 kA
Ausführung der Pole
3+N/PE
Schutzart
IP20
MCF30-NAR-TT+FS
Art.Nr.
5096963
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
7,5 kA
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Ausführung der Pole
3+N/PE
Fernsignalisierung
ja