Spannungsabgriff für MCF-NAR-Serie
Art.Nr. 5096900 | EAN 4012196776368
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter für den Spannungsabgriff im netzseitigen Anschlussraum
• einfache und platzsparende Spannungsabgriffe für den Abschlusspunktzählerplatz (APZ) und den Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
• mit Federkontakten für einfaches Anschließen der Adern
• inklusive 2 Buchsensteckern
• Sicherungsschraube gegen unerwünschtes Lösen
• austauschbare 5-A-Feinsicherung mit einem Ausschaltvermögen von 50 kA
• Sicherungshalter 6,3 x 32 mm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausblasend nein Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Dimension 230V Explosionsgeprüfte Ausführung nein Fernsignalisierung nein Integrierte Vorsicherung nein Kurzschlussfest nein Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 2,5 mm² Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 0,75 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2,5 mm² Montageart auf Basiselement Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V Netzform alle Prüfklasse Typ 1 nein Prüfklasse Typ 3 nein Schutzart IP20 Abmessungen
Breite 49 mm Höhe 74 mm Länge 148 mm Anschlussmöglichkeiten
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,75 mm² - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MCF-NAR-SMG / 5096900 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung MCF-NAR-SMG / 5096900 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung MCF NAR , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Spannungsabgriff MCF-NAR-SMG , 0.14MB , pdf