Startseite

Kombiableiter 3-polig + NPE

Art.Nr. 5096879 | EAN 4012195077091

Art.Nr. / Typ
5096879 / MCD 50-B 3+1
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Ausführung der Pole
3+N/PE
Schutzart
IP20

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Kombiableiter Typ 1+2 , 4-polig, zum Einsatz in TT- und TN-S-Netzen.

Komplett vorkonfektioniert und anschlussfertig bestehend aus:
3 x MCD 50-B: Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1+2 nach EN 61643-11 und
1 x MCD 125-B/NPE: Koordinierte N-PE-Funkenstrecke Typ 1+2 nach EN 61643-11. Für Schnittstelle 0 auf 2 (LPZ) gemäß Blitzschutzzonen-Konzept nach IEC 62305 bzw. VDE 0185-305.

• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350) pro Pol und bis zu 125 kA (10/350) gesamt
• Schutzpegel <1,7 kV, ermöglicht den Geräteschutz
• Kurzschlussfestigkeit 10 kA, Ableitervorsicherung bis 500 A gL/gG
• Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecke

Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • 230/400 V-System

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<100 ns
Ausblasendnein
Ausführung3+NPE
Ausführung der Pole3+N/PE
Betriebstemperatur max.85 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)50 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]125 kA
Dimension255V
Fernsignalisierungnein
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE]0,1 kA
Höchste Dauerspannung (L-N)255 V
Höchste Dauerspannung (N-PE)255 V
Höchste Dauerspannung AC255 V
Kurzschlussfestigkeit10 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.50 mm²
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung AC
LPZ0→2
Maximale Vorsicherung500 A
MontageartHutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]125 kA
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme)125 A
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
NetzformTN-S, TT
Netzform DCnein
Netzform ITnein
Netzform sonstigenein
Netzform TNja
Netzform TN-Cnein
Netzform TN-C-Sja
Netzform TN-Sja
Netzform TTja
Polzahl1
Prüfklasse Typ 1ja
Prüfklasse Typ 2ja
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätkeine
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II
ZulassungenVDE

Abmessungen

Breite140 mm
Höhe69 mm
Länge100 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]125 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz10 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.10 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz500
Schutzpegel [L-N]≤1,7

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

MCD 50-B 3+1
Art.Nr.
5096879
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Ausführung der Pole
3+N/PE
Schutzart
IP20