Kombiableiter 3-polig

Typ MCD 50-B 3
|
Art.Nr. 5096877
|
EAN 4012195077077
Art.Nr. / Typ
5096877 / MCD 50-B 3
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kombiableiter Typ 1+2 , 3-polig, zum Einsatz in TN-C-Netzen.

Komplett vorkonfektioniert und anschlussfertig bestehend aus:
3 x MCD 50-B: Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1+2 EN 61643-11. Für Schnittstelle 0 auf 2 (LPZ) gemäß Blitzschutzzonen-Konzept nach IEC 62305 bzw. VDE 0185-305.

• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350) pro Pol und bis zu 150 kA (10/350) gesamt
• Schutzpegel <1,7 kV, ermöglicht den Geräteschutz
• Kurzschlussfestigkeit 10 kA, Ableitervorsicherung bis 500 A gL/gG
• gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken

Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • 230/400 V-System
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge100 mm
Breite105 mm
Höhe69 mm

Technische Daten

Polzahl1
NetzformTN-C
Ausblasendnein
Signalisierung am Gerätkeine
SchutzartIP20
Höchste Dauerspannung (L-N)255 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]50 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]150 kA
Prüfklasse Typ 1ja
Fernsignalisierungnein
Prüfklasse Typ 2ja
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Blitzstoßstrom (10/350 μs)50 kA
Schutzpegel [L-N]≤1,7
Höchste Dauerspannung AC255 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)50 kA
Ausführung der Pole3
MontageartHutschiene 35 mm
Max. netzseitiger Überstromschutz500
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz10 kA
ZulassungenVDE
Ausführung3-polig
Netzform DCnein
Netzform ITnein
Netzform TNja
Netzform TN-Cja
Netzform TN-C-Snein
Netzform TN-Snein
Netzform TTnein
Netzform sonstigenein
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme)125 A
Betriebstemperatur min.-40 °C
Betriebstemperatur max.85 °C
SPD nach IEC 61643-1class I+II
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
LPZ0→2
Kurzschlussfestigkeit10 kA
Ansprechzeit<100 ns
Maximale Vorsicherung500 A
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.85 °C
Dimension255V
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,311 kg CO2e / 1 Stück
Luftfeuchtigkeit max.95 %
Luftfeuchtigkeit min.5 %

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]150 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.10 mm²

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

MCD 50-B 3
Art.Nr.
5096877
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
255
Ausführung der Pole
3