Startseite

VG-Gehäuse mit MCD 50-B/3+1

Art.Nr. 5096875 | EAN 4012195362036

Art.Nr. / Typ
5096875 / MCD 50-B 3+1-VG
Ausführung der Pole
3+N/PE
Schutzart
IP65
Höchste Dauerspannung AC
255 V

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Kombiableiter vorinstalliert im IP65-Gehäuse zum Einsatz in TN-S- und TT-Netzen.

VG...: Blitzstromableiter-Systemlösung Typ 1+2 nach DIN EN 61643-11.

• LightningController MCD 50-B und MCD 125-B/NPE montiert im Isolierstoffgehäuse IP65, Gehäuse plombierbar
• Impulsstrom 125 kA (10/350 µs), BET-geprüft
• Schutzpegel < 1,7kV (L-N) und < 1,5kV (N-PE)
• Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecke
• Geeignet für TN-S- und TT-Netz-Systeme

Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
  • Blitzstrom geprüft
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Schutzart IP 65
  • 230/400 V-System
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<100 ns
Ausblasendnein
Ausführung der Pole3+N/PE
Betriebstemperatur max.85 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)50 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]125 kA
Dimension255V
Fernsignalisierungnein
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE]25 kA
Höchste Dauerspannung AC255 V
Kurzschlussfestigkeit25 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.50 mm²
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung AC
LPZ0→2
Maximale Vorsicherung500 A
Montageartvormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)50 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Netzformsonstige
Netzform DCnein
Netzform ITnein
Netzform sonstigenein
Netzform TNja
Netzform TN-Cnein
Netzform TN-C-Sja
Netzform TN-Sja
Netzform TTja
Prüfklasse Typ 1ja
SchutzartIP65
Signalisierung am Gerätkeine
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]125 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz25 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.10 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz500
Schutzpegel [L-N]≤1,7

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

MCD 50-B 3+1-VG
Art.Nr.
5096875
Ausführung der Pole
3+N/PE
Schutzart
IP65
Höchste Dauerspannung AC
255 V