Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Stromversorgungen AC/
AC-Systemlösungen/
…
/
VG-Gehäuse mit MCD 50-B/3
VG-Gehäuse mit MCD 50-B/3
Art.Nr. 5096874 | EAN 4012195362029



Art.Nr. / Typ
5096874 / MCD 50-B 3-VG
Schutzart
IP54
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Ausführung der Pole
3
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Kombiableiter vorinstalliert im IP65-Gehäuse zum Einsatz in TN-C-Netzen.
VG...: Kombiableiter-Systemlösung Typ 1+2 nach EN 61643-11.
• LightningController MCD 50-B montiert im Isolierstoffgehäuse IP65, Gehäuse plombierbar
• Impulsstrom 150 kA (10/350 µs) / 50 kA (10/350) pro Pol, BET-geprüft
• Schutzpegel < 1,7 kV
• Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken
• Geeignet für TN-C-Netz-Systeme
Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
VG...: Kombiableiter-Systemlösung Typ 1+2 nach EN 61643-11.
• LightningController MCD 50-B montiert im Isolierstoffgehäuse IP65, Gehäuse plombierbar
• Impulsstrom 150 kA (10/350 µs) / 50 kA (10/350) pro Pol, BET-geprüft
• Schutzpegel < 1,7 kV
• Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken
• Geeignet für TN-C-Netz-Systeme
Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <100 ns |
---|---|
Ausblasend | nein |
Ausführung der Pole | 3 |
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] | 150 kA |
Dimension | 255V |
Fernsignalisierung | ja |
Höchste Dauerspannung AC | 255 V |
Kurzschlussfestigkeit | 10 kA |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 50 mm² |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Energieleitung AC |
LPZ | 0→2 |
Maximale Vorsicherung | 500 A |
Montageart | vormontiert im Gehäuse |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 50 kA |
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) | 125 A |
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
Netzform | TN-C |
Netzform DC | nein |
Netzform IT | nein |
Netzform sonstige | nein |
Netzform TN | ja |
Netzform TN-C | ja |
Netzform TN-C-S | nein |
Netzform TN-S | nein |
Netzform TT | nein |
Prüfklasse Typ 1 | ja |
Prüfklasse Typ 2 | ja |
Schutzart | IP54 |
Signalisierung am Gerät | keine |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
SPD nach IEC 61643-1 | class I+II |
Abmessungen
Breite | 300 mm |
---|---|
Höhe | 170 mm |
Länge | 300 mm |
Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 150 kA |
---|---|
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | 10 kA |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 10 mm² |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 500 |
Schutzpegel [L-N] | ≤1,7 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Art.Nr.
MCD 50-B 3-VG
IP54
255 V
3
5096874
MCD 50-B 3-VG
Art.Nr.
5096874
Schutzart
IP54
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Ausführung der Pole
3