Startseite

Kombiableiter 1-polig NPE

Art.Nr. 5096865 | EAN 4012195541394

Art.Nr. / Typ
5096865 / MCD 125-B NPE
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
N/PE

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Kombiableiter Typ 1+2, N-PE zum Einsatz in TN-S- und TT-Netzen.

MCD 125-B/NPE: Koordinierte N-PE-Funkenstrecke Typ 1+2 nach EN 61643-11. Für Schnittstelle 0 auf 2 (LPZ) gemäß Blitzschutzzonen-Konzept nach IEC 62305 bzw. VDE 0185-305.

• Ableitervermögen 125 kA (10/350 µs)
• Inkl. Steckkappen zur Kennzeichnung der Anschlüsse
• Schutzpegel < 1,5 kV, ermöglicht den Geräteschutz
• Gekapselt, nicht ausblasende Funkenstrecke

Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • 230/400 V-System

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<100 ns
Ausblasendnein
Ausführung1-polig; 255V
Ausführung der PoleN/PE
Betriebstemperatur max.85 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)125 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]125 kA
Dimension255V
Fernsignalisierungnein
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE]0,1 kA
Höchste Dauerspannung (N-PE)255 V
Höchste Dauerspannung AC255 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.50 mm²
LPZ0→2
MontageartHutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)125 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]125 kA
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme)125 A
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Netzformsonstige
Netzform DCnein
Netzform ITnein
Netzform sonstigenein
Netzform TNja
Netzform TN-Cnein
Netzform TN-C-Sja
Netzform TN-Sja
Netzform TTja
Polzahl1
Prüfklasse Typ 1ja
Prüfklasse Typ 2ja
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätkeine
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II
ZulassungenVDE

Abmessungen

Breite35 mm
Höhe69 mm
Länge100 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]125 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.10 mm²

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

MCD 125-B NPE
Art.Nr.
5096865
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
N/PE