Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Stromversorgungen AC/
Hauptverteilung/
…
/
Kombiableiter 1-polig
Kombiableiter 1-polig
Art.Nr. 5096849 | EAN 4012195541158



Art.Nr. / Typ
5096849 / MCD 50-B
Ausführung der Pole
1
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Schutzart
IP20
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Kombiableiter Typ 1+2 zum Einsatz in TN- und TT-Netzen
• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350) pro Pol und bis zu 150 kA (10/350) gesamt
• Schutzpegel <1,7 kV, ermöglicht den Geräteschutz
• Kurzschlussfestigkeit 10 kA, Ableitervorsicherung bis 500 A gL/gG
• gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken
Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350) pro Pol und bis zu 150 kA (10/350) gesamt
• Schutzpegel <1,7 kV, ermöglicht den Geräteschutz
• Kurzschlussfestigkeit 10 kA, Ableitervorsicherung bis 500 A gL/gG
• gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken
Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <100 ns |
---|---|
Ausblasend | nein |
Ausführung | 1-polig komplett; 255V |
Ausführung der Pole | 1 |
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] | 50 kA |
Dimension | 255V |
Fernsignalisierung | nein |
Höchste Dauerspannung AC | 255 V |
Kurzschlussfestigkeit | 10 kA |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 50 mm² |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Energieleitung AC |
LPZ | 0→2 |
Maximale Vorsicherung | 500 A |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 50 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 50 kA |
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) | 125 A |
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
Netzform | TN |
Netzform DC | nein |
Netzform IT | nein |
Netzform sonstige | nein |
Netzform TN | ja |
Netzform TN-C | ja |
Netzform TN-C-S | ja |
Netzform TN-S | ja |
Netzform TT | ja |
Polzahl | 1 |
Prüfklasse Typ 1 | ja |
Prüfklasse Typ 2 | ja |
Schutzart | IP20 |
Signalisierung am Gerät | keine |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
SPD nach IEC 61643-1 | class I+II |
Zulassungen | VDE |
Abmessungen
Breite | 35 mm |
---|---|
Höhe | 69 mm |
Länge | 100 mm |
Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 50 kA |
---|---|
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | 10 kA |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 10 mm² |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 500 |
Schutzpegel [L-N] | ≤1,7 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Ausführung der Pole
Höchste Dauerspannung AC
Schutzart
Art.Nr.
MCD 50-B
1
255 V
IP20
5096849
MCD 50-B
Art.Nr.
5096849
Ausführung der Pole
1
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Schutzart
IP20