Kombiableiter 3-polig mit Funktionsanzeige
Art.Nr. 5096835 | EAN 4012195288282
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kombiableiter-Set Typ 1+2, 3-polig, mit optischer Funktionsanzeige, zum Einsatz in TN-C-Netzen:
Komplett vorkonfektioniert und anschlussfertig bestehend aus:
3 x MCD 50-B-OS: Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1+2 EN 61643-11. Für Schnittstelle 0 auf 2 (LPZ) gemäß Blitzschutzzonen-Konzept nach IEC 62305 bzw. VDE 0185-305.
• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350) pro Pol und bis zu 150 kA (10/350) gesamt
• Schutzpegel <1,7 kV, ermöglicht den Geräteschutz
• Kurzschlussfestigkeit 10 kA, Ableitervorsicherung bis 500 A gL/gG
• Leistungsaufnahme < 26 mW/Pol
• gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken
Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <100 ns Ausblasend nein Ausführung 3-polig Ausführung der Pole 3 Betriebstemperatur max. 85 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Blitzstoßstrom (10/350 μs) 50 kA Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 150 kA Dimension 255V Fernsignalisierung nein Höchste Dauerspannung (L-N) 255 V Höchste Dauerspannung AC 255 Kurzschlussfestigkeit 10 kA Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 50 mm² Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC LPZ 0→2 Maximale Vorsicherung 500 A Montageart Hutschiene 35 mm Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 50 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 50 kA Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 125 A Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V Netzform TN-C Netzform DC nein Netzform IT nein Netzform sonstige nein Netzform TN ja Netzform TN-C ja Netzform TN-C-S nein Netzform TN-S nein Netzform TT nein Polzahl 1 Prüfklasse Typ 1 ja Prüfklasse Typ 2 ja Schutzart IP20 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2 SPD nach IEC 61643-1 class I+II Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 105 mm Höhe 69 mm Länge 100 mm Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 150 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 10 kA Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 10 mm² Max. netzseitiger Überstromschutz 500 Schutzpegel [L-N] ≤1,7 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MCD 50-B 3-OS / 5096835 , 0.52MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung MCD 50-B 3-OS / 5096835 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung MCD-50 , 0.16MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf