CoordinatedLightningController, Oberteil
Art.Nr. 5096822 | EAN 4012195544517
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kombiableiter Typ 1+2
• Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350)
• Schutzpegel < 1,7 kV
• Netzfolgestromlöschend 10 kA
• Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecke
Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <100 ns Ausblasend nein Ausführung 1-polig Oberteil; 255V Ausführung der Pole 1 Betriebstemperatur max. 85 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Blitzstoßstrom (10/350 μs) 50 kA Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 50 kA Dimension 255V Fernsignalisierung nein Höchste Dauerspannung (L-N) 255 V Höchste Dauerspannung (N-PE) 255 V Höchste Dauerspannung AC 255 Kurzschlussfestigkeit 10 kA Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 50 mm² LPZ 0→2 Maximale Vorsicherung 500 A Montageart auf Basiselement Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 50 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 50 kA Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 125 A Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V Netzform sonstige Netzform DC nein Netzform IT nein Netzform sonstige nein Netzform TN ja Netzform TN-C ja Netzform TN-C-S ja Netzform TN-S ja Netzform TT ja Polzahl 1 Prüfklasse Typ 1 ja Prüfklasse Typ 2 ja Schutzart IP20 Signalisierung am Gerät keine SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2 SPD nach IEC 61643-1 class I+II Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 35 mm Höhe 69 mm Länge 100 mm Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 50 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 10 kA Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 10 mm² Max. netzseitiger Überstromschutz 500 Schutzpegel [L-N] ≤1,7 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MCD 50-B 0 / 5096822 , 0.45MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung MCD 50-B 0 / 5096822 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung MCD-50 , 0.16MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung MCD 50-B , 0.10MB , pdf