Prüfgerät für Blitzbarrieren
Art.Nr. 5096786 | EAN 4012195425182
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
OBO Life Control ermöglicht eine Funktionsüberprüfung der Blitzbarrieren des Typs MDP.
Die Blitzbarrieren können im eingebauten Zustand mittels des Life Control überprüft werden, ohne dass das Messsignal beeinflusst wird.
Life Control verfügt über ein integriertes OLED mit optischer und akustischer Defektmeldung sowie einer separat schaltbaren LED am Prüfstift.
Life Control wird in einem Koffer inkl. CD und Anleitungen geliefert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Prüf- und Testgerät für Überspannungsschutz Informationstechnik Ausführung Prüf- und Testgerät für Überspannungsschutz Test-/Prüfkoffer Auswertung Prüf- und Testgerät für Überspannungsschutz am Prüfgerät Nennspannung 9 V Signalisierung am Gerät optisch und akustisch - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LFC / 5096786 , 0.38MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung LFC / 5096786 , 0.16MB , pdf